Giunti per alberi di norelem
Da un semplice azionamento agli azionamenti di posizionamento più complessi
Trasmissione della coppia, assorbimento delle vibrazioni e controllo del movimento di precisione – i giunti di norelem sono versatili e disponibili di vari modelli. Come ad esempio giunti a soffietto metallico, giunti dentellati in elastomero, giunti con perno a molla, giunti Oldham e giunti rigidi.
I giunti per alberi collegano due alberi e trasmettono movimenti rotatori e coppie da un albero motore a un albero condotto. Gli alberi sono accoppiati tramite un connettore rigido o elastico. Nella maggior parte dei casi gli alberi sono accoppiati con giunti per albero. I giunti per albero vengono utilizzati anche per la compensazione di disallineamenti assiali e radiali degli alberi e errori angolari, nonché per lo smorzamento di vibrazioni e urti.
Campi di utilizzo dei giunti norelem
I vari tipi di giunti per alberi sono utilizzati in un'ampia gamma di settori: dai semplici azionamenti nelle macchine utensili, nelle macchine per l'imballaggio e nelle macchine tessili ai complessi azionamenti di posizionamento nella tecnologia di controllo e di regolazione. Sono suddivisi in due aree funzionali. Da un lato, si tratta di applicazioni in cui la trasmissione di coppia e potenza è di primaria importanza, ad esempio in pompe, sistemi di trasporto e agitatori industriali. D'altra parte, esistono applicazioni per il controllo della posizione e del movimento in cui i movimenti rotatori devono essere trasmessi con precisione, ad esempio nei servomotori e nei motori passo-passo per assi lineari.
Modelli disponibili
norelem propone vari giunti per alberi come ad esempio giunti a soffietto metallico e giunti dentellati in elastomero, giunti con perno a molla, giunti Oldham e giunti rigidi. La scelta della versione dipende principalmente dal carico da trasmettere e dal collegamento da bilanciare. Anche il tipo di montaggio è un fattore importante. Esistono modelli con mozzo di serraggio e mozzo di serraggio rimovibile, che nei giunti rigidi sono con intaglio e in due parti. I giunti con mozzi di serraggio rimovibili possono essere assemblati radialmente. Non occorre smontare l'albero e l'azionamento per l'assemblaggio o la sostituzione del giunto.
I giunti per alberi sono pressoché privi di manutenzione. Solo nel caso di giunti dentellati in elastomero, i giunti a stella realizzati in poliuretano sono soggetti a usura a causa dell'invecchiamento e del carico. Tuttavia, le stelle possono essere facilmente sostituite senza dover sostituire l'intero giunto.
Giunti con soffietto in metallo sono realizzati in acciaio inossidabile e alluminio, il soffietto metallico è in acciaio inox mentre il mozzo è in alluminio e acciaio inox. I giunti vengono assemblati con mozzi di serraggio oppure con mozzi di serraggio rimovibili. Disponibili per diametro dell'albero compreso tra 3 e 70 mm, trasmettono coppie da 0,5 fino a 1500 Nm.
i giunti dentellati in elastomero sono realizzati in alluminio e acciaio inox, il giunto a stella è in poliuretano. L'assemblaggio avviene mediante mozzi di serraggio o mozzi di serraggio rimovibili. I giunti dentellati in elastomero di norelem sono disponibili per diametro dell'albero compreso tra 3 e 60 mm. Possono trasmettere coppie da 0,7 fino a 525 Nm.
I giunti con perno a molla sono realizzati in alluminio e acciaio inox. L'assemblaggio avviene mediante mozzi di serraggio o mozzi di serraggio rimovibili. I giunti con perno a molla sono predisposti per diametro dell'albero compreso tra 3 e 35 mm e coppie da 3 a 130 Nm.
I giunti Oldham sono realizzati in alluminio e possono essere assembtati con mozzi di serraggio su alberi di diametro compreso tra 3 e 14 mm. Possono trasmettere coppie comprese tra 1 e 7 Nm.
I giunti rigidi sono realizzati in acciaio e acciaio inossidabile. Il tipo di assemblaggio è con intaglio e in due parti. Per diamtri dell'albero compresi tra 8 e 85 mm possono essere trasmesse coppie da 16 a 2250 Nm.